ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スチロールねじ瓶 №3 14ml 100入【100個入り】

スチロールねじ瓶 №3 14ml 100入 93-3803
通常単価(税別)
9,118
税込単価
10,030
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:No.3・容量(ml):14・上径×下径×全長(mm):30.4×29.4×52.1・...

詳細を確認

型番:

93-3803
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

93-3803の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3803
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,118
( 10,030 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:No.3
・容量(ml):14
・上径×下径×全長(mm):30.4×29.4×52.1
・入数:100
・材質:本体 PS、キャップ PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチロールねじ瓶 №3 14ml 100入の型番93-3803のページです。 型番93-3803に関する仕様情報を記載しております。
スチロールねじ瓶 №3 14ml 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチロールねじ瓶 №3 14ml 100入
スチロールねじ瓶 №1 5ml 100入
スチロールねじ瓶 №2 10ml 100入
スチロールねじ瓶 №4 20ml 100入
スチロール角型ケース №14 10入
スチロールねじ瓶 №5 40ml 100入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格9,1186,6487,5569,3013,75614,201
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました