ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PP容器(マルエム容器)№4 14ml 200入【200個入り】

PP容器(マルエム容器)№4 14ml 200入 93-3794
通常単価(税別)
9,301
税込単価
10,231
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:No.4・容量(ml):14・胴径×全長×口内径(mm):21.4×55.5×21.0...

詳細を確認

型番:

93-3794
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

93-3794の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3794
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,301
( 10,231 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:No.4
・容量(ml):14
・胴径×全長×口内径(mm):21.4×55.5×21.0
・入数:200
・材質:本体 PP、フタ PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PP容器(マルエム容器)№4 14ml 200入の型番93-3794のページです。 型番93-3794に関する仕様情報を記載しております。
PP容器(マルエム容器)№4 14ml 200入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP容器(マルエム容器)№4 14ml 200入
PP容器(マルエム容器)№2 4.5ml 500入
PP容器(マルエム容器)№6 30ml 100入
マルエム容器
PP容器(マルエム容器)№1 2.5ml 500入
PP容器(マルエム容器)№3 9ml 300入
メーカー三商三商三商アズワン三商三商
通常価格9,30118,4267,4643,717 -15,21111,944
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました