ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PP容器(マルエム容器)№2 4.5ml 500入【500個入り】

PP容器(マルエム容器)№2 4.5ml 500入 93-3792
通常単価(税別)
18,426円
税込単価
20,269円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:No.2・容量(ml):4.5・胴径×全長×口内径(mm):16.0×38.0×15....

詳細を確認

型番:

93-3792
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

93-3792の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3792
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,426円
( 20,269円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:No.2
・容量(ml):4.5
・胴径×全長×口内径(mm):16.0×38.0×15.2
・入数:500
・材質:本体 PP、フタ PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PP容器(マルエム容器)№2 4.5ml 500入の型番93-3792のページです。 型番93-3792に関する仕様情報を記載しております。
PP容器(マルエム容器)№2 4.5ml 500入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP容器(マルエム容器)№2 4.5ml 500入
PP容器(マルエム容器)№1 2.5ml 500入
PP容器(マルエム容器)№4 14ml 200入
PP容器(マルエム容器)№6 30ml 100入
マルエム容器
PP容器(マルエム容器)№5 19ml 150入
メーカー三商三商三商三商アズワン三商
通常価格18,426円15,211円9,301円7,464円3,717円 -8,842円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました