ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PPバイアル瓶 PV-4 白 16ml 500入【500個入り】

PPバイアル瓶 PV-4 白 16ml 500入 93-3775
通常単価(税別)
33,175
税込単価
36,493
通常出荷日:8日目

【特長】・ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。・キャップ・パッキン付。・容量(ml):16・胴径...

詳細を確認

型番:

93-3775
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

93-3775の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3775
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,175
( 36,493 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
・キャップ・パッキン付。
・容量(ml):16
・胴径×全長×口内径(mm):24.9×54.3×13.7
・入数(本):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPバイアル瓶 PV-4 白 16ml 500入の型番93-3775のページです。 型番93-3775に関する仕様情報を記載しております。
PPバイアル瓶 PV-4 白 16ml 500入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバイアル瓶 PV-4 白 16ml 500入
PPバイアル瓶 PV-1 白 4ml 1000入
PPバイアル瓶 PV-5 白 22ml 500入
PPバイアル瓶 PV-1 褐色 4ml 1000入
PPバイアル瓶 PV-2 白 7ml 1000入
PPバイアル瓶 PV-5 褐色 22ml 500入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格33,17545,15733,17556,17748,83040,565
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました