ファクトリーサプライ用品技術窓口

スケルコン TSK-910OR オレンジ

通常単価(税別)
1,659円
税込単価
1,825円
通常出荷日:1日目

【特長】・中が透けて見えるため、内容物をひと目で判断できます。・5色あるので用途別の使い分けができます...

詳細を確認

    型番:

    93-3708
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    93-3708の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-3708
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,659円
    ( 1,825円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中が透けて見えるため、内容物をひと目で判断できます。
    ・5色あるので用途別の使い分けができます。
    ・積み重ねも可能です。
    ・カラー:オレンジ
    ・容量(L):9
    ・外寸法(mm):361×272×126
    ・有効内寸法(mm):308×233×115
    ・材質:PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スケルコン TSK-910OR オレンジの型番93-3708のページです。 型番93-3708に関する仕様情報を記載しております。
    スケルコン TSK-910OR オレンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スケルコン TSK-910OR オレンジ
    スケルコン TSK-910B ブルー
    スケルコン TSK-910TM 透明
    カラークリアコンテナー 910OR
    スケルコン TSK-910BK ブラック
    スケルコン TSK-910R レッド
    メーカー三商三商三商ケニス三商三商
    通常価格1,659円1,773円1,659円2,335円1,773円1,773円
    通常出荷日1日目4日目1日目5日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました