ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アクリルパイプ 30×26 定尺:1m

アクリルパイプ 30×26 定尺:1m 93-3625
通常単価(税別)
6,763円
税込単価
7,439円
通常出荷日:8日目

【特長】・外径×内径(mm):30×26・定尺(m):1

型番:

93-3625
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-3625の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3625
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,763円
( 7,439円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径×内径(mm):30×26
・定尺(m):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルパイプ 30×26 定尺:1mの型番93-3625のページです。 型番93-3625に関する仕様情報を記載しております。
アクリルパイプ 30×26 定尺:1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルパイプ 30×26 定尺:1m
アクリルパイプ 10×5 定尺:1m
アクリルパイプ 8×5 定尺:1m
アクリルパイプ 10×7 定尺:1m
アクリルパイプ 6×4 定尺:1m
アクリルパイプ 8×6 定尺:1m
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格6,763円1,470円1,470円1,470円1,470円1,470円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました