ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オイルジョッキ用ロングノズル 0156

オイルジョッキ用ロングノズル 0156 93-3600
通常単価(税別)
1,198円
税込単価
1,318円
通常出荷日:8日目

【特長】・狭く、深い場所にも注入できる従来よりも長いオイルジョッキ用のロングノズルです。・オイルジョッ...

詳細を確認
  • 1Lと2Lのオイルジョッキにロングノズルを装着した際、本体が傾く場合があります。

型番:

93-3600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-3600の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198円
( 1,318円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く、深い場所にも注入できる従来よりも長いオイルジョッキ用のロングノズルです。
・オイルジョッキの1L~5Lに使用できます。
・ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
・全長(mm):475
・材質:PE

ご注意

  • 1Lと2Lのオイルジョッキにロングノズルを装着した際、本体が傾く場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルジョッキ用ロングノズル 0156の型番93-3600のページです。 型番93-3600に関する仕様情報を記載しております。
オイルジョッキ用ロングノズル 0156のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルジョッキ用ロングノズル 0156
ネームイン洗浄瓶 オイル用
J洗浄瓶用 ノズル
ネームイン洗浄瓶用ノズル
ネームイン洗浄瓶〈PE製〉 オイル
丸型洗浄瓶・ポリ角型洗浄瓶用先端ノズル 色 青
メーカー三商ケニスアズワンアズワンコクゴケニス
通常価格1,198円1,092円475円475円888円360円
通常出荷日8日目9日目4日目〜11日目8日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました