ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PFAジャー サビレックス 120ml

PFAジャー サビレックス 120ml 93-3457
通常単価(税別)
23,031円
税込単価
25,334円
通常出荷日:8日目

【特長】・100%弗素樹脂PFAには全く不純物は混入していません。・インジェクションによる一体成型品継...

詳細を確認

型番:

93-3457
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-3457の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3457
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,031円
( 25,334円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%弗素樹脂PFAには全く不純物は混入していません。
・インジェクションによる一体成型品継目なし。
・キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。
・酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐性があります。
・-196℃~200℃の温度で常用できます。
・容量(ml):120
・外径×内径×高さ(mm):66×61×49
※サイズはジャー本体でキャップ部は含まれません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAジャー サビレックス 120mlの型番93-3457のページです。 型番93-3457に関する仕様情報を記載しております。
PFAジャー サビレックス 120mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAジャー サビレックス 120ml
PFAジャー 120ml
PFAジャー サビレックス 500ml
PFAジャー サビレックス 30ml
PFAジャー サビレックス 1000ml
PFAジャー サビレックス 15ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格23,031円10,318円49,427円16,164円94,168円11,772円
通常出荷日8日目7日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました