ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ポリエチレン容器 広口瓶 20L 3/8ソケット付

ポリエチレン容器 広口瓶 20L 3/8ソケット付 93-3336
通常単価(税別)
8,906
税込単価
9,797
通常出荷日:8日目

【特長】・RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能で...

詳細を確認

型番:

93-3336
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-3336の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3336
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,906
( 9,797 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。
・取手付。
・規格:広口瓶
・容量(L):20
・口内径(mm):99
・外径(mm):305
・全高(mm):450
・材質:本体・キャップ:PE 取手:PP
※全高はキャップを含めた寸法になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレン容器 広口瓶 20L 3/8ソケット付の型番93-3336のページです。 型番93-3336に関する仕様情報を記載しております。
ポリエチレン容器 広口瓶 20L 3/8ソケット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレン容器 広口瓶 20L 3/8ソケット付
ポリエチレン容器 扁平缶 20L 3/8ソケット付
ポリエチレン容器 正角缶 20L 3/8ソケット付
ポリエチレン 広口 規格瓶 20L 白
ポリエチレン 広口 規格瓶 3L 白
ポリエチレン 広口 規格瓶 3L 茶
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格8,9068,1208,2184,2601,1141,179
通常出荷日8日目8日目8日目5日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました