ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

角型容器 取手付 LB11 2L

角型容器 取手付 LB11 2L 93-3127
通常単価(税別)
1,070円
税込単価
1,177円
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。・手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。・容...

詳細を確認

型番:

93-3127
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-3127の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070円
( 1,177円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。
・手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
・容量(L):2
・口内径(mm):24
・外寸法(mm):147×92×H223
・材質:本体・キャップ・中栓:PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型容器 取手付 LB11 2Lの型番93-3127のページです。 型番93-3127に関する仕様情報を記載しております。
角型容器 取手付 LB11 2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型容器 取手付 LB11 2L
角型容器 取手付 LB10 1L
角型容器 取手付 LB13 4L
取手付ボトル
LBポリ角瓶 2L(1口缶)
LBポリ角瓶 5L(2口缶)
メーカー三商三商三商アズワンコクゴコクゴ
通常価格1,070円776円1,414円5,111円799円1,340円
通常出荷日8日目8日目8日目4日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました