ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

トスロン完全密閉式容器 白 丸型ねじ込み式フタ 3L

トスロン完全密閉式容器 白 丸型ねじ込み式フタ 3L 93-3107
通常単価(税別)
3,353
税込単価
3,688
通常出荷日:5日目

【特長】・ねじ式の外ブタの中に内ブタを備えたダブルシール方式で、安全性が一段と向上しました。・容量(L...

詳細を確認

型番:

93-3107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-3107の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,353
( 3,688 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ式の外ブタの中に内ブタを備えたダブルシール方式で、安全性が一段と向上しました。
・容量(L):3
・上外径×下外径×高さ(mm):φ188×φ152×H177
・フタ外寸法(mm):φ207
・材質:PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トスロン完全密閉式容器 白 丸型ねじ込み式フタ 3Lの型番93-3107のページです。 型番93-3107に関する仕様情報を記載しております。
トスロン完全密閉式容器 白 丸型ねじ込み式フタ 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トスロン完全密閉式容器 白 丸型ねじ込み式フタ 3L
トスロン完全密閉容器 丸型 20L 白
トスロン完全密閉容器 丸型 12L 白
トスロン完全密閉容器 丸型 4L 白
トスロン完全密閉容器用 プライヤー式オープナー
トスロン完全密閉容器 角型 10L 白
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,3536,0395,5233,1164,4565,649
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました