ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

トスロン完全密閉容器用 プライヤー式オープナー

トスロン完全密閉容器用 プライヤー式オープナー 93-3106
通常単価(税別)
4,456
税込単価
4,902
通常出荷日:5日目

型番:

93-3106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-3106の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,456
( 4,902 )
5日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トスロン完全密閉容器用 プライヤー式オープナーの型番93-3106のページです。 型番93-3106に関する仕様情報を記載しております。
トスロン完全密閉容器用 プライヤー式オープナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トスロン完全密閉容器用 プライヤー式オープナー
トスロン完全密閉式容器 白 丸型ねじ込み式フタ 3L
トスロン丸型容器 オープナー
トスロン完全密閉容器 角型 10L 白
トスロン完全密閉容器 丸型 20L 白
トスロン完全密閉容器 丸型 12L 白
メーカー三商三商コクゴ三商三商三商
通常価格4,4563,3533,7315,6496,0395,523
通常出荷日5日目5日目8日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト