ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

トスロン完全密閉容器 角型 10L 白

トスロン完全密閉容器 角型 10L 白 93-3105
通常単価(税別)
5,649円
税込単価
6,214円
通常出荷日:5日目

【特長】・容量(L):10・上外寸×下外寸×高さ(mm):260×224×H250・フタ外寸法(mm)...

詳細を確認

型番:

93-3105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-3105の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,649円
( 6,214円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(L):10
・上外寸×下外寸×高さ(mm):260×224×H250
・フタ外寸法(mm):263
・材質:PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トスロン完全密閉容器 角型 10L 白の型番93-3105のページです。 型番93-3105に関する仕様情報を記載しております。
トスロン完全密閉容器 角型 10L 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トスロン完全密閉容器 角型 10L 白
トスロン完全密閉容器 丸型 20L 白
トスロン完全密閉容器 丸型 12L 白
トスロン完全密閉容器 丸型 4L 白
トスロン完全密閉容器 丸型 20L 青
トスロン完全密閉容器 丸型 20L 赤
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,649円6,039円5,523円3,116円6,039円6,039円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました