ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEジェット型撹拌棒 φ8×800

PTFEジェット型撹拌棒 φ8×800 93-3080
通常単価(税別)
60,999円
税込単価
67,099円
通常出荷日:8日目

【特長】・角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。・羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能...

詳細を確認

型番:

93-3080
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-3080の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,999円
( 67,099円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。
・羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。
・撹拌効果を増したい時に最適です。
・ロッド径×全長(mm):φ8×800

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEジェット型撹拌棒 φ8×800の型番93-3080のページです。 型番93-3080に関する仕様情報を記載しております。
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×800
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×500
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×600
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×700
PTFE撹拌子取出し棒 8型
メーカー三商三商三商三商三商コクゴ
通常価格60,999円57,899円58,933円56,866円59,966円3,065円
通常出荷日8日目8日目8日目12日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました