17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

93-2399
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-2399の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
93-2399
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体だけでなくフタもポリプロピレン製のため、電子レンジ、冷凍保存-20℃対応可能です(オートクレーブ不可)。
・フタの中央のマークを押すだけで簡単に閉まります。
・形状:長方形
・容量(ml):1900
・サイズ(mm):235×156×H83
・入数(個):1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジップロックコンテナー 長方形 1900ml 1個入の型番93-2399のページです。 型番93-2399に関する仕様情報を記載しております。
ジップロックコンテナー 長方形 1900ml 1個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジップロックコンテナー 長方形 1900ml 1個入
ジップロックコンテナー 正方形 700ml 2個入
ジップロックコンテナー 正方形 130ml 4個入
コンテナ TC-1・TC-1用仕切板
サンコー カード差し1型 透明
三甲型 6本入(窓有)
メーカー三商三商三商アズワン三甲三甲
通常価格854円854円723円698円 -431円11,608円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目6日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました