ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PE広口遮光瓶 250ml 100入【100個入り】

PE広口遮光瓶 250ml 100入 93-2372
通常単価(税別)
15,932
税込単価
17,525
通常出荷日:5日目

【特長】・透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。・USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。...

詳細を確認

型番:

93-2372
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

93-2372の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2372
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,932
( 17,525 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。
・USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。
・PE製の中栓(透明)が付いています。
・容量:250ml
・口径×外径×全高(mm):φ31×φ63×122
・目盛:有
・ケース入数(本):100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE広口遮光瓶 250ml 100入の型番93-2372のページです。 型番93-2372に関する仕様情報を記載しております。
PE広口遮光瓶 250ml 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE広口遮光瓶 250ml 100入
PE広口遮光瓶 500ml 100入
PE広口遮光瓶 100ml 200入
PE広口瓶 白 250ml
PE広口瓶 茶 250ml
PE広口遮光瓶 1L 50入
メーカー三商三商三商コクゴコクゴ三商
通常価格15,93226,66224,44040340717,128
通常出荷日5日目10日目10日目8日目8日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました