ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PP滅菌瓶 広口 250ml

PP滅菌瓶 広口 250ml 93-2365
通常単価(税別)
767
税込単価
844
通常出荷日:5日目

【特長】・パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。・耐酸、耐アルカリ性が向上しました。・ポリプロピ...

詳細を確認

型番:

93-2365
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-2365の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2365
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767
( 844 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。
・耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
・ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。
・検体への汚染を防止します。
・容量:250ml
・目盛:有
・口径×外径×全高(mm):φ31.7×φ62.5×127
・参考ケース入数(本):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PP滅菌瓶 広口 250mlの型番93-2365のページです。 型番93-2365に関する仕様情報を記載しております。
PP滅菌瓶 広口 250mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP滅菌瓶 広口 250ml
PP滅菌瓶 広口 100ml
PP滅菌瓶 広口 500ml
PP滅菌瓶 広口 1L
PE広口瓶 白 250ml
PE広口瓶 茶 250ml
メーカー三商三商三商三商コクゴコクゴ
通常価格7676199071,201403407
通常出荷日5日目5日目5日目5日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました