ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PP細口ボトル 30ml 目盛なし

PP細口ボトル 30ml 目盛なし 93-2341
通常単価(税別)
436円
税込単価
480円
通常出荷日:5日目

【特長】・パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。・耐酸、耐アルカリ性が向上しました。・容量(ml...

詳細を確認

型番:

93-2341
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-2341の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2341
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436円
( 480円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。
・耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
・容量(ml):30
・目盛:無
・口径×外径×全高(mm):φ14.7×φ33×66
・参考ケース入数(本):400

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PP細口ボトル 30ml 目盛なしの型番93-2341のページです。 型番93-2341に関する仕様情報を記載しております。
PP細口ボトル 30ml 目盛なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP細口ボトル 30ml 目盛なし
PP広口ボトル 30ml 目盛なし
PP細口ボトル 50ml 目盛なし
PP広口ボトル 20ml 目盛なし
PP細口ボトル 100ml 目盛付
PP広口ボトル 2L 目盛付
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格436円435円447円405円561円1,320円
通常出荷日5日目5日目5日目7日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました