17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌コンテナー 大型浅

通常単価(税別)
8,431円
税込単価
9,274円
通常出荷日:7日目

【特長】・99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。・抗菌剤を配合したPP...

詳細を確認

    型番:

    93-2273
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2273
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,431円
    ( 9,274円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。
    ・抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。
    ・食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
    ・規格:大型浅
    ・容量(L):15
    ・外寸法(mm):643×418×H92
    ・有効内寸法(mm):601×376×H64

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    抗菌コンテナー 大型浅の型番93-2273のページです。 型番93-2273に関する仕様情報を記載しております。
    抗菌コンテナー 大型浅のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    抗菌コンテナー 大型浅
    抗菌コンテナー 小型浅
    抗菌コンテナー 大型深
    浅型コンテナー S-16
    浅型コンテナー S-33
    TP規格大型コンテナ
    メーカー三商三商三商ケニスケニス三甲
    通常価格8,431円5,681円8,922円5,003円6,380円15,014円 -
    通常出荷日7日目7日目7日目6日目6日目7日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト