17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電密閉コンテナー FIC-11BB

通常単価(税別)
40,105円
税込単価
44,116円
通常出荷日:19日目

【特長】・本体・フタ共に導電性ABS製。・シリコンパッキン付で気密性に優れています。・本体とフタは横に...

詳細を確認

    型番:

    93-2252
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-2252
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,105円
    ( 44,116円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体・フタ共に導電性ABS製。
    ・シリコンパッキン付で気密性に優れています。
    ・本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。
    ・積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
    ・外寸法(mm):525×398×H190
    ・内寸法(mm):454×320×H165
    ・表面抵抗率:10*Ω

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    導電密閉コンテナー FIC-11BBの型番93-2252のページです。 型番93-2252に関する仕様情報を記載しております。
    導電密閉コンテナー FIC-11BBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電密閉コンテナー FIC-11BB
    導電密閉コンテナー FIC-11BC
    導電密閉コンテナー FIC-12BB
    導電密閉コンテナー FIC-14BB
    導電密閉コンテナー FIC-13BB
    導電密閉コンテナー FIC-14BC
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格40,105円35,471円35,726円27,052円30,305円27,052円
    通常出荷日19日目8日目19日目9日目9日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト