ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ウォッシャブルタンク コック付 10L PE製

ウォッシャブルタンク コック付 10L PE製 93-2217
通常単価(税別)
3,520円
税込単価
3,872円
通常出荷日:8日目

【特長】・大型給水口採用で洗浄性抜群。食品衛生法適合。・便利なコックは大キャップの裏側に収納でき、紛失...

詳細を確認

型番:

93-2217
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-2217の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2217
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,520円
( 3,872円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型給水口採用で洗浄性抜群。食品衛生法適合。
・便利なコックは大キャップの裏側に収納でき、紛失の心配がありません。
・容量(L):10
・サイズ(mm):270×180×H260
・コック:レバー式
・コック外径(mm):φ16
・本体材質:PE
・キャップ材質:PE(大)、PP(小)
・コック材質:PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォッシャブルタンク コック付 10L PE製の型番93-2217のページです。 型番93-2217に関する仕様情報を記載しております。
ウォッシャブルタンク コック付 10L PE製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォッシャブルタンク コック付 10L PE製
ウォッシャブルタンク コック付 20L PE製
ウォッシャブルタンク コック付 12L PC製
PEコック付瓶〈下口瓶〉広口10L
PEコック付瓶〈下口瓶〉細口10L
ブックボトル 10Lコック付
メーカー三商三商三商コクゴコクゴコクゴ
通常価格3,520円3,913円9,593円4,411円4,218円5,150円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました