ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PPバット ホワイト No.6

PPバット ホワイト No.6 93-2216
通常単価(税別)
2,130円
税込単価
2,343円
通常出荷日:8日目

【特長】・容量(L):4.7・上部外寸法(mm):390×320×H52・底部内寸法(mm):327×...

詳細を確認

型番:

93-2216
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-2216の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2216
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,130円
( 2,343円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(L):4.7
・上部外寸法(mm):390×320×H52
・底部内寸法(mm):327×260×H48

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPバット ホワイト No.6の型番93-2216のページです。 型番93-2216に関する仕様情報を記載しております。
PPバット ホワイト No.6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバット ホワイト No.6
PPバット ホワイト No.1
PPバット ホワイト No.2
PPバット ホワイト No.5
PPバット ホワイト No.3
PPバット №4
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,130円757円864円1,493円1,041円1,296円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目12日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました