ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PPバット ホワイト No.1

PPバット ホワイト No.1 93-2211
通常単価(税別)
757円
税込単価
833円
通常出荷日:8日目

【特長】・容量(L):0.64・上部外寸法(mm):217×157×H28・底部内寸法(mm):180...

詳細を確認

型番:

93-2211
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-2211の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
757円
( 833円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(L):0.64
・上部外寸法(mm):217×157×H28
・底部内寸法(mm):180×123×H24

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPバット ホワイト No.1の型番93-2211のページです。 型番93-2211に関する仕様情報を記載しております。
PPバット ホワイト No.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバット ホワイト No.1
PPバット ホワイト No.2
PPバット ホワイト No.5
PPバット ホワイト No.3
PPバット ホワイト No.6
PPバット №4
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格757円864円1,493円1,041円2,130円1,296円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目12日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました