ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フロロバリアタンク 20L 広口

フロロバリアタンク 20L 広口 93-2206
通常単価(税別)
17,774
税込単価
19,551
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリエチレン性タンクの表面をフッ化処理することで、優れたガスバリア性と耐薬品性を持っています...

詳細を確認

型番:

93-2206
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-2206の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番容量(L)規格口径(mm)外寸法(mm)
93-220620広口φ96345×175×H435

型番リスト

表示件数
型番
93-2206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,774
( 19,551 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン性タンクの表面をフッ化処理することで、優れたガスバリア性と耐薬品性を持っています。
・基材部分がポリエチレンですので軽量・リーズナブルです。
・容量(L):20
・規格:広口
・口径(mm):φ96
・外寸法(mm):345×175×H435
※中栓付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロロバリアタンク 20L 広口の型番93-2206のページです。 型番93-2206に関する仕様情報を記載しております。
フロロバリアタンク 20L 広口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロロバリアタンク 20L 広口
扁平広口缶 10L・20L
偏平広口缶 20L
扁平広口缶 10・20L 角型
角型テーパージャー 20L
Zテナー 内装 5/10/20L・外装 20L
メーカー三商東京硝子器械コクゴ東京硝子器械コクゴコクゴ
通常価格17,7743,118 -2,5203,360 -11,15057,000 -
通常出荷日4日目2日目3日目4日目7日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト