ファクトリーサプライ用品技術窓口

片口扁平缶 グレー 20L

通常単価(税別)
2,992円
税込単価
3,291円
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質のポリエチレン容器です・紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です・片口扁平缶スタンダード...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    20
  • 色
    グレー
  • トラスココード
    836-6416
  • JANコード
    4947592701938
  • 質量(g)
    1370
  • 材質1
    本体・キャップ:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    パッキン:発泡ポリエチレン
  • タイプ
    遮光性
  • 奥行(mm)
    206
  • 口径(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    410
  • 幅(mm)
    360
  • 目盛間隔(ml)
    -
  • パッキン
    あり
  • 中栓
    あり
  • 目盛間隔(L)
    グレー

ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 輸送には適していません。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番:

0481
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0481の仕様・寸法情報

容量(L)
20
色
グレー
トラスココード
836-6416
JANコード
4947592701938
質量(g)
1370
材質1
本体・キャップ:ポリエチレン(PE)
材質2
パッキン:発泡ポリエチレン
タイプ
遮光性
奥行(mm)
206
口径(mm)
50
高さ(mm)
410
幅(mm)
360
目盛間隔(ml)
-
パッキン
あり
中栓
あり
目盛間隔(L)
グレー
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0481
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,992円
( 3,291円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です
・紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です
・片口扁平缶スタンダードタイプです
・食品に使用できます
・オプションで識別カラーキャップがあります(対象品番:2040、2040R、2040BL、2040Y、2040G、2040GY、2040BK)
・オプションでキャップロートがあります(対象製品:0836)
【用途】
・液体の保存・保管に

ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 輸送には適していません。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片口扁平缶 グレー 20Lの型番0481のページです。 型番0481に関する仕様情報を記載しております。
片口扁平缶 グレー 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片口扁平缶 グレー 20L
扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)
カラー両口扁平缶キャップロート
ツル付きャップ
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
扁平缶片口 乳白
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業
通常価格2,992円7,034円1,921円1,110円2,916円 -521円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
容量(L)2020--20-
色グレー----乳白色
トラスココード836-6416321-6071226-7900119-8745--
JANコード4947592701938494759200369849475920083654947592020404--
質量(g)13701540.000107.00024.0001230.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました