ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

危険物輸送容器 UN規格対応 ポリコン 13L

危険物輸送容器 UN規格対応 ポリコン 13L 93-2201
通常単価(税別)
4,699円
税込単価
5,169円
通常出荷日:8日目

【特長】・安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。・落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験...

詳細を確認

型番:

93-2201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-2201の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,699円
( 5,169円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。
・落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。
・灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
・容量(L):13
・サイズ(mm):270×270×285H
・材質:HDPE
・口内径(mm):φ50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

危険物輸送容器 UN規格対応 ポリコン 13Lの型番93-2201のページです。 型番93-2201に関する仕様情報を記載しております。
危険物輸送容器 UN規格対応 ポリコン 13Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険物輸送容器 UN規格対応 ポリコン 13L
危険物輸送容器(ポリコン)13SL 13L
危険物輸送容器(ポリコン)
危険物輸送容器 UN規格対応 ポリコン 20L
危険物輸送容器 UN規格対応 ポリコン 30L
危険物輸送容器 UN規格対応 ポリコン 16L
メーカー三商フロンケミカルアズワン三商三商三商
通常価格4,699円4,348円4,348円 -5,092円7,433円4,895円
通常出荷日8日目4日目4日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました