ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
【特長】
・金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。
・RB-28とRB-54はコンテナー同士積み重ねできます。
・キャリーはコンテナー専用なので安定した運搬が可能です。
・外寸法(mm) :567×409×330
・有効内寸法(mm):499×347×286
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):387円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

矢崎化工
ボックス型コンテナ ポリテナー PTシリーズ
0通常価格(税別):788円~

岐阜プラスチック工業
リス プラテナー Bシリーズ(B型コンテナ)
4.8通常価格(税別):1,601円~