17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス ♯36B 22.1L

通常単価(税別)
5,181
税込単価
5,699
通常出荷日:6日目

【特長】・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。・カラーは清潔なクリーム色です。・規格:#3...

詳細を確認

    型番:

    93-2163
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    93-2163の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-2163
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,181
    ( 5,699 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。
    ・カラーは清潔なクリーム色です。
    ・規格:#36B
    ・容量(L):22.1
    ・外寸法(mm) :504×341×168
    ・有効内寸法(mm):455×300×152

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンボックス ♯36B 22.1Lの型番93-2163のページです。 型番93-2163に関する仕様情報を記載しております。
    サンボックス ♯36B 22.1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス ♯36B 22.1L
    サンボックス ♯36用フタ
    サンボックス #36ー2フタ
    サンボックス ♯36C 35.7L
    サンコー カード差し22型ーB 透明
    サンボックス #36ー2C
    メーカー三商三商三甲三商三甲三甲
    通常価格5,1812,5682,9974,7653164,952
    通常出荷日6日目5日目4日目4日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました