ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

番重 A 16.6L クリーム

番重 A 16.6L クリーム 93-2155
通常単価(税別)
5,681
税込単価
6,249
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリプロピレン製で耐熱性良好です。・凹凸がなく、洗浄性の良い清潔なクリーム色です。・規格:A...

詳細を確認

型番:

93-2155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-2155の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,681
( 6,249 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製で耐熱性良好です。
・凹凸がなく、洗浄性の良い清潔なクリーム色です。
・規格:A
・容量(L):16.6
・外寸法(mm):574×388×H105
・有効内寸法(mm):532×346×H80

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

番重 A 16.6L クリームの型番93-2155のページです。 型番93-2155に関する仕様情報を記載しております。
番重 A 16.6L クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
番重 A 16.6L クリーム
番重 大型A 32.7L クリーム
番重 特大A 36.2L クリーム
PPカラー番重 A型 ピンク
PPカラー番重 A型 ブルー
PPカラー番重 A型 グリーン
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,6818,5139,0044,6354,6354,635
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました