ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ポリビンラック 20L用

ポリビンラック 20L用 93-2137
通常単価(税別)
8,373円
税込単価
9,210円
通常出荷日:8日目

【特長】・大きい瓶の運搬に最適で、瓶の損傷を防止します。・瓶の内容を移し替える時、瓶支えがあるので瓶が...

詳細を確認

型番:

93-2137
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-2137の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2137
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,373円
( 9,210円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きい瓶の運搬に最適で、瓶の損傷を防止します。
・瓶の内容を移し替える時、瓶支えがあるので瓶がズレ落ちず、安全に移し替えができます。
・規格:20L用
・リング内径(mm):φ310

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリビンラック 20L用の型番93-2137のページです。 型番93-2137に関する仕様情報を記載しております。
ポリビンラック 20L用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリビンラック 20L用
ポリビンラック 10L用
ポリビンラック 5L用
ポリビンラック
ポリタンク用コック(5L・10L・20L)
キャップ付ロート 20L用
メーカー三商三商三商東京硝子器械エスコケニス
通常価格8,373円5,898円5,214円4,953円 -2,735円 -2,154円
通常出荷日8日目8日目8日目10日目3日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました