ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルゲン フッ素加工細口試薬瓶 2097-0010

ナルゲン フッ素加工細口試薬瓶 2097-0010 93-2095
通常単価(税別)
8,581円
税込単価
9,439円
通常出荷日:5日目

【特長】・容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。・溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。・フッ素加...

詳細を確認

型番:

93-2095
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-2095の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2095
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,581円
( 9,439円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。
・溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。
・フッ素加工により、膨潤しにくく、溶出物も少ない。
・堅牢で丈夫、安全で経済的。
・漏れ防止タイプ。
・容量(L):4
・入数(本):1
・キャップタイプ:38-430
・口内径(mm):26
・キャップ付高さ(mm):334
・本体外径(mm):153
・目盛:無
・材質:本体 FLPE、キャップ FLPP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルゲン フッ素加工細口試薬瓶 2097-0010の型番93-2095のページです。 型番93-2095に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン フッ素加工細口試薬瓶 2097-0010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン フッ素加工細口試薬瓶 2097-0010
ナルゲン フッ素加工細口試薬瓶 2097-0020
ナルゲン フッ素加工細口試薬瓶 2097-0050
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) 2097-0010
ナルゲン フッ素加工細口試薬瓶 2097-0005
ナルゲン フッ素加工細口試薬瓶 2097-0032
メーカー三商三商三商ケニス三商三商
通常価格8,581円21,997円29,237円8,008円6,185円11,401円
通常出荷日5日目5日目5日目7日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました