ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルゲン 強化瓶 カーボーイ 2226-0050 20L

ナルゲン 強化瓶 カーボーイ 2226-0050 20L 93-2057
通常単価(税別)
65,031円
税込単価
71,534円
通常出荷日:5日目

【特長】・完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。・一体成型のハンドル付。・オートクレーブ可能。 ・...

詳細を確認

型番:

93-2057
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-2057の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2057
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,031円
( 71,534円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。
・一体成型のハンドル付。
・オートクレーブ可能。
・漏れ防止タイプ。
・容量(L) (肩口まで):20
・キャップタイプ:83B
・口内径(mm):64
・キャップ付高さ(mm):533
・本体外径(mm):284
・目盛:有
・材質:本体・キャップ PP、ガスケット TPE
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルゲン 強化瓶 カーボーイ 2226-0050 20Lの型番93-2057のページです。 型番93-2057に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン 強化瓶 カーボーイ 2226-0050 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン 強化瓶 カーボーイ 2226-0050 20L
ナルジェ 強化瓶 カーボーイ 2226-0020 10L
ナルゲン 丸型瓶 カーボーイ 8210-0050 20L
ナルゲン クリアボーイ 2251-0050 20L
活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 20L
ナルゲン 丸型瓶 カーボーイ 8210-0020 10L
メーカー三商三商三商三商東京硝子器械三商
通常価格65,031円46,637円21,171円41,678円27,796円13,115円
通常出荷日5日目19日目8日目5日目6日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました