ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルジェ 活栓付透明丸型瓶 2317-0050 20L

ナルジェ 活栓付透明丸型瓶 2317-0050 20L 93-2046
通常単価(税別)
59,615
税込単価
65,577
通常出荷日:5日目

【特長】・ガラスと同様な透明性で丈夫。・滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。・低温室、氷温下で...

詳細を確認

型番:

93-2046
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-2046の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2046
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,615
( 65,577 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスと同様な透明性で丈夫。
・滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。
・低温室、氷温下での使用も可能。
・強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。
・活栓口キャップ付。
・5Lごとの目盛付。
・漏れ防止タイプ。
・容量(L) (肩口まで):20
・容量(L) (ネックまで):22.5
・キャップ タイプ:83B
・口内径(mm):66
・キャップ付高さ(mm):536
・本体外径(mm):290
・材質:本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE
※オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップとアダプタを取外してから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルジェ 活栓付透明丸型瓶 2317-0050 20Lの型番93-2046のページです。 型番93-2046に関する仕様情報を記載しております。
ナルジェ 活栓付透明丸型瓶 2317-0050 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルジェ 活栓付透明丸型瓶 2317-0050 20L
ナルジェ 活栓付透明丸型瓶 2317-0020 10L
ナルジェ 活栓付丸型瓶 2318-0050 20L
ナルジェ 活栓付角型瓶 20L 2321-0050 PP製
ナルジェ 活栓付角型瓶 20L 2322-0050 PC製
ナルジェ 丸型瓶 カーボーイ 8210-0050 20L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格59,61546,43131,94542,23755,68921,171
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました