ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルジェ 活栓付角型瓶 20L 2321-0050 PP製

ナルジェ 活栓付角型瓶 20L 2321-0050 PP製 93-2042
通常単価(税別)
42,237円
税込単価
46,461円
通常出荷日:5日目

【特長】・微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。・オートクレーブ滅菌可能。・...

詳細を確認

型番:

93-2042
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-2042の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,237円
( 46,461円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。
・オートクレーブ滅菌可能。
・漏れ防止タイプ。
・広く扱い易い86mm口径。
・容量(L):20
・サイズ(mm):229×320×399
・目盛:有
・材質:本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE
・材質:
※オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップとアダプタを取外してから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルジェ 活栓付角型瓶 20L 2321-0050 PP製の型番93-2042のページです。 型番93-2042に関する仕様情報を記載しております。
ナルジェ 活栓付角型瓶 20L 2321-0050 PP製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルジェ 活栓付角型瓶 20L 2321-0050 PP製
ナルジェ 活栓付角型瓶 9L 2321-0020 PP製
ナルジェ 活栓付角型瓶 20L 2322-0050 PC製
ナルジェ 活栓付丸型瓶 2318-0050 20L
ナルジェ 活栓付透明丸型瓶 2317-0050 20L
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格42,237円33,990円55,689円31,945円59,615円29,514円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました