ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1,685円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
サービスボードセット内容品
TONE
通常価格(税別):30,247円~
通常出荷日:5日目
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
通常価格(税別):62,472円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm
トラスコ中山
通常価格(税別):3,034円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):581円~
通常出荷日:在庫品1日目
八幡ねじ
疲労軽減マット 450mm×900mm
八幡ねじ
通常価格(税別):2,644円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステン角超深アミバット
0通常価格(税別):2,685円~

エスコ
リング付ろ過網(座付・ステンレス製)
0通常価格(税別):901円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,370円~

古河薬品工業
ポリロングライフクーラント
0通常価格(税別):15,807円

三商
金属製ブラシ 真鍮歯ブラシ型
0通常価格(税別):688円

東京硝子器械
超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)
0通常価格(税別):40,605円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):806円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~