(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-2000 30入

CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-2000 30入【30個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
26,730
通常出荷日:
15日目

【特長】・容量(ml):2300・本体外径×高さ(mm):114×249・入数...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

15日目

26,730

30個入り

型番 : 93-1809
通常出荷日 15日目
通常単価(税別) 26,730
内容量 30個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・容量(ml):2300
・本体外径×高さ(mm):114×249
・入数:30
・材質:本体 塩化ビニール、キャップ ポリプロピレン、パッキン 発泡ポリエチレン

商品担当おすすめ

ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 20L 画像

ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 20L

三商

【特長】斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。容量(L):20。口内径(mm):φ50。外寸法(mm):349×165×H413。材質:本体・キャップ HDPE、中栓・ノズル LDPE。※中栓はノズル側のみ付属しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-2000 30入

CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-2000 30入

    CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-500 40入

    CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-500 40入

      CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-100 490入

      CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-100 490入

        CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-1000 28入

        CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-1000 28入

          CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-300 66入

          CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-300 66入

            CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-200 84入

            CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-200 84入

              ポリエチレン細口手付瓶 ガロン手付

              ポリエチレン細口手付瓶 ガロン手付

                PVCねじ口瓶 3000ml キャップ・パッキン付 22本入

                PVCねじ口瓶 3000ml キャップ・パッキン付 22本入

                  DCねじ口瓶 DC-200 168入

                  DCねじ口瓶 DC-200 168入

                    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 1000mL

                    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 1000mL

                      DCねじ口瓶 DC-40 312入

                      DCねじ口瓶 DC-40 312入

                        広口軟こう瓶 M-10

                        広口軟こう瓶 M-10

                          PE広口瓶 白 30ml

                          PE広口瓶 白 30ml

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス 三商 三商 ケニス 三商 ケニス コクゴ
                            通常価格
                            (税別)
                            26,730円 9,900円 57,150円 9,180円 11,790円 11,700円 681円 27,324円 48,060円 224円 27,270円 281円 50円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   4日目   12日目   12日目   14日目   12日目   6日目   3日目  

                            CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-2000 30入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)