ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

モルタルカップ用スパチュラ L型 白 1入

モルタルカップ用スパチュラ L型 白 1入 93-1796
通常単価(税別)
419
税込単価
461
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:L型 白・全長(mm):147・入数(個):1・材質:PP

型番:

93-1796
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-1796の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1796
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
419
( 461 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:L型 白
・全長(mm):147
・入数(個):1
・材質:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モルタルカップ用スパチュラ L型 白 1入の型番93-1796のページです。 型番93-1796に関する仕様情報を記載しております。
モルタルカップ用スパチュラ L型 白 1入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタルカップ用スパチュラ L型 白 1入
モルタルカップ用スパチュラ S型 1入
モルタルカップ用スパチュラ 72 白 1入
スパチュラ
セラミック付金網(フラスコ用) 1L用
丸型計量スプーン №5 乳白 100入
メーカー三商三商三商ANEXケニス三商
通常価格4195673631,0643,1815,190
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました