ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

SARねじ口瓶 キャップ付 SAR-100 204本入【204個入り】

SARねじ口瓶 キャップ付 SAR-100 204本入 93-1765
通常単価(税別)
45,468
税込単価
50,015
通常出荷日:8日目

【特長】・容量(ml):100・径×高さ(mm):52×83・入数:204・本体:ポリスチレン・フタ:...

詳細を確認

型番:

93-1765
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (204個入り)

93-1765の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1765
最小発注数量
1パック

204個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,468
( 50,015 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):100
・径×高さ(mm):52×83
・入数:204
・本体:ポリスチレン
・フタ:AS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SARねじ口瓶 キャップ付 SAR-100 204本入の型番93-1765のページです。 型番93-1765に関する仕様情報を記載しております。
SARねじ口瓶 キャップ付 SAR-100 204本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SARねじ口瓶 キャップ付 SAR-100 204本入
SARねじ口瓶 キャップ付 SAR-165 200本入
SARねじ口瓶 キャップ付 SAR-255 168本入
ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 2L
PVCねじ口瓶 3000ml キャップ・パッキン付 22本入
ねじ口びん2ポートキャップ
メーカー三商三商三商アズワン三商アズワン
通常価格45,46864,32665,90518,74436,97819,289
通常出荷日8日目8日目8日目16日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました