ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スチロール棒瓶 10ml

スチロール棒瓶 10ml 93-1752
通常単価(税別)
408
税込単価
449
通常出荷日:8日目

【特長】・容量(ml):10・フタ外径×本体外径×全高(mm):30×26×46・材質:本体 ポリスチ...

詳細を確認

型番:

93-1752
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-1752の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1752
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):10
・フタ外径×本体外径×全高(mm):30×26×46
・材質:本体 ポリスチレン、キャップ ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチロール棒瓶 10mlの型番93-1752のページです。 型番93-1752に関する仕様情報を記載しております。
スチロール棒瓶 10mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチロール棒瓶 10ml
スチロール棒瓶 5ml
スチロール棒瓶 50ml
スチロール棒瓶 500ml
スチロール棒瓶 30ml
スチロール棒瓶 15ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格4083974841,169448416
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました