ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ポリディスカップ 300ml 500入【500個入り】

ポリディスカップ 300ml 500入 93-1693
通常単価(税別)
29,612円
税込単価
32,573円
通常出荷日:5日目

【特長】・PE製のディスポカップです。・容量(ml):300・入数:500

型番:

93-1693
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

93-1693の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1693
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,612円
( 32,573円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PE製のディスポカップです。
・容量(ml):300
・入数:500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリディスカップ 300ml 500入の型番93-1693のページです。 型番93-1693に関する仕様情報を記載しております。
ポリディスカップ 300ml 500入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリディスカップ 300ml 500入
ポリディスカップ 500ml 250入
ポリディスカップ 100ml 1000入
ポリディスカップ 1000ml 100入
ポリディスカップ 200ml 1000入
ニューデスカップ N-300 300ml 500入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格29,612円17,575円20,765円13,004円40,753円32,027円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました