ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PPディスカップ 300ml 500入【500個入り】

PPディスカップ 300ml 500入 93-1683
通常単価(税別)
27,255円
税込単価
29,981円
通常出荷日:5日目

【特長】・PP製のディスポカップです。・容量(ml):300・入数:500

型番:

93-1683
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

93-1683の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1683
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,255円
( 29,981円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP製のディスポカップです。
・容量(ml):300
・入数:500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPディスカップ 300ml 500入の型番93-1683のページです。 型番93-1683に関する仕様情報を記載しております。
PPディスカップ 300ml 500入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPディスカップ 300ml 500入
PPディスカップ 500ml 250入
PPディスカップ 1000ml 100入
PPディスカップ 100ml 1000入
PPディスカップ 2000ml 100入
PPディスカップ 200ml 1000入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格27,255円16,200円12,022円19,783円26,658円37,371円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目10日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました