ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NT洗浄瓶 B型 500ml

NT洗浄瓶 B型 500ml 93-1459
通常単価(税別)
819円
税込単価
901円
通常出荷日:4日目

【特長】・ノズルチップ式の洗浄瓶です。・カットすることでノズルの口径を調整できます。・液漏れ防止キャッ...

詳細を確認

型番:

93-1459
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-1459の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1459
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819円
( 901円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルチップ式の洗浄瓶です。
・カットすることでノズルの口径を調整できます。
・液漏れ防止キャップコックです。
・容量(ml):500
・材質:PE
※ノズルチップをカットする際は十分ご注意下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT洗浄瓶 B型 500mlの型番93-1459のページです。 型番93-1459に関する仕様情報を記載しております。
NT洗浄瓶 B型 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT洗浄瓶 B型 500ml
NT洗浄瓶 B型 1000ml
NT洗浄瓶 B型 250ml
ポリ洗浄瓶 B型 容量 500mL
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 500ml ピンク
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 500ml レッド
メーカー三商三商三商ケニス三商三商
通常価格819円995円758円753円789円789円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました