ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE紐 φ2.0×10m(茶)

PTFE紐 φ2.0×10m(茶) 93-1228
通常単価(税別)
16,155円
税込単価
17,771円
通常出荷日:8日目

【特長】・ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。・紐の太さ(φmm):2.0(茶)・巻数(m):1...

詳細を確認

型番:

93-1228
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-1228の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1228
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,155円
( 17,771円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
・紐の太さ(φmm):2.0(茶)
・巻数(m):10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE紐 φ2.0×10m(茶)の型番93-1228のページです。 型番93-1228に関する仕様情報を記載しております。
PTFE紐 φ2.0×10m(茶)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE紐 φ2.0×10m(茶)
PTFE紐 φ2.0×10m(白)
ビニールカラーシート 茶0.2×920×20M
絶縁ゴムシート YS-231-2-1 茶 平板6.0×1000×10m
PTFE棒 10φ 1m
CR丸紐 10φ(10m×1巻)
メーカー三商三商コクゴコクゴ三商コクゴ
通常価格16,155円17,239円11,217円289,188円3,717円8,084円
通常出荷日8日目12日目10日目10日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました