ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチロール角型ケース №15 10入【10個入り】

スチロール角型ケース №15 10入 93-1014
通常単価(税別)
4,935
税込単価
5,429
通常出荷日:5日目

【特長】・外寸法(mm):194×104×H28・入数:10・材質:PS

  • スチロールケースはキズがつきやすい為、返品・取替えはご容赦願います。

型番:

93-1014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

93-1014の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1014
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,935
( 5,429 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外寸法(mm):194×104×H28
・入数:10
・材質:PS

ご注意

  • スチロールケースはキズがつきやすい為、返品・取替えはご容赦願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチロール角型ケース №15 10入の型番93-1014のページです。 型番93-1014に関する仕様情報を記載しております。
スチロール角型ケース №15 10入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチロール角型ケース №15 10入
スチロール角型ケース №10 10入
スチロール角型ケース №1 10入
スチロール角型ケース №2 10入
スチロール角型ケース №5 10入
スチロール角型ケース №3 10入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格4,9355,2651,9802,0735,6992,228
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました