ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチロール角型ケース 2265 No.5【10個入り】

スチロール角型ケース 2265 No.5 93-1005
通常単価(税別)
5,699円
税込単価
6,269円
通常出荷日:5日目

【特長】・外寸法(mm):160×85×H33・入数:10・材質:PS

  • スチロールケースはキズがつきやすい為、返品・取替えはご容赦願います。

型番:

93-1005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

93-1005の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1005
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,699円
( 6,269円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外寸法(mm):160×85×H33
・入数:10
・材質:PS

ご注意

  • スチロールケースはキズがつきやすい為、返品・取替えはご容赦願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチロール角型ケース 2265 No.5の型番93-1005のページです。 型番93-1005に関する仕様情報を記載しております。
スチロール角型ケース 2265 No.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチロール角型ケース 2265 No.5
スチロール角型ケース 2270 No.10
スチロール角型ケース 2261 No.1
スチロール角型ケース 2262 No.2
スチロール角型ケース 2263 No.3
スチロール角型ケース 2266 No.6
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,699円5,265円1,980円2,073円2,228円8,870円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました