17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEテルモホルダー 29/42

通常単価(税別)
6,565円
税込単価
7,222円
通常出荷日:7日目

【特長】・穴径φ7.3mm。外径φ6mmまで固定可能です。・温度計やセンサー等にご使用頂けます。・Oリ...

詳細を確認

    型番:

    93-0584
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-0584
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,565円
    ( 7,222円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・穴径φ7.3mm。外径φ6mmまで固定可能です。
    ・温度計やセンサー等にご使用頂けます。
    ・Oリング:フッ素ゴム。
    ・規格(TS):29/42

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFEテルモホルダー 29/42の型番93-0584のページです。 型番93-0584に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEテルモホルダー 29/42のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEテルモホルダー 29/42
    ポートプラグ OM4251S
    フッ素ゴム栓 №20
    フッ素ゴム栓
    メーカー三商東京硝子器械コクゴコクゴ
    通常価格6,565円2,264円14,002円822円 -
    通常出荷日7日目6日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フッ素ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト