ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE網 幅600 1.6t×1000L

PTFE網 幅600 1.6t×1000L 93-0528
通常単価(税別)
30,496円
税込単価
33,546円
通常出荷日:8日目

【特長】・ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。・用途は実験台・流し台・冷...

詳細を確認

型番:

93-0528
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-0528の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0528
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,496円
( 33,546円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。
・用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
・厚さ×幅×長さ(mm):1.6×600×1000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE網 幅600 1.6t×1000Lの型番93-0528のページです。 型番93-0528に関する仕様情報を記載しております。
PTFE網 幅600 1.6t×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE網 幅600 1.6t×1000L
PTFE網 幅300 1.6t×1000L
PTFEネット 6メッシュ相当 1.2t×幅300×1000L
PTFEネット 4メッシュ相当 1.6t×幅300×1000L
PTFEネット 10メッシュ相当 1.0t×幅300×1000L
PTFEネット 18メッシュ相当 0.7t×幅300×1000L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格30,496円14,726円13,322円12,289円15,957円18,024円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました