ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEキュート 15㎝ 5本入【5個入り】

PTFEキュート 15㎝ 5本入 93-0522
通常単価(税別)
5,316円
税込単価
5,848円
通常出荷日:8日目

【特長】・耐薬品性に優れたキュートPTFE細紐です。・長さ(cm):15・入数(本):5

型番:

93-0522
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

93-0522の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0522
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,316円
( 5,848円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れたキュートPTFE細紐です。
・長さ(cm):15
・入数(本):5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEキュート 15㎝ 5本入の型番93-0522のページです。 型番93-0522に関する仕様情報を記載しております。
PTFEキュート 15㎝ 5本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEキュート 15㎝ 5本入
PTFEキュート 20㎝ 5本入
PTFEキュート 30㎝ 5本入
PTFEキュート 12㎝ 5本入
PTFEキュート 25㎝ 5本入
SSA-S保護管 №7 15×11 500㎜ 5本入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,316円5,802円6,474円5,110円6,236円74,141円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目14日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました