17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEひしゃく(大) 250ml CW36250 93-0513

PTFEひしゃく(大) 250ml CW36250

通常単価(税別)
30,993円
税込単価
34,092円
通常出荷日:10日目

【特長】・60cmの取手付のひしゃくです。・取っ手の中には鉄心が入って強度抜群!・もう1本延長棒を付け...

詳細を確認

    型番:

    93-0513
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    93-0513
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,993円
    ( 34,092円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・60cmの取手付のひしゃくです。
    ・取っ手の中には鉄心が入って強度抜群!
    ・もう1本延長棒を付ければ120cmの長さになります。
    ・容量(ml):250
    ・容器外径(mm):66
    ・取手長さ(mm):600

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFEひしゃく(大) 250ml CW36250の型番93-0513のページです。 型番93-0513に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEひしゃく(大) 250ml CW36250のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEひしゃく(大) 250ml CW36250
    PTFEひしゃく(大) 100ml CW36100
    PTFEひしゃく(大) 500ml CW36500
    PTFEひしゃく(大) 1000ml CW361L
    PTFEひしゃく(小) 10ml CW37010
    PTFEひしゃく 10mL
    メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
    通常価格30,993円25,820円35,126円40,335円9,118円8,907円
    通常出荷日10日目5日目5日目5日目5日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト