ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルゲン 強化瓶 5L 2126-5000

ナルゲン 強化瓶 5L 2126-5000 93-0454
通常単価(税別)
21,460円
税込単価
23,606円
通常出荷日:5日目

【特長】・優れた耐久性の肉厚な広口瓶。・室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。・オートクレーブ可能...

詳細を確認

型番:

93-0454
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-0454の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0454
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,460円
( 23,606円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性の肉厚な広口瓶。
・室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。
・オートクレーブ可能。
・漏れ防止タイプ。
・容量:5L
・入数(本):1
・キャップタイプ:83B
・口内径(mm):64
・キャップ付高さ(mm):414
・本体外径(mm):156
・目盛:無
・材質:本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルゲン 強化瓶 5L 2126-5000の型番93-0454のページです。 型番93-0454に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン 強化瓶 5L 2126-5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン 強化瓶 5L 2126-5000
ナルゲン 強化瓶 1L 2126-1000
Nalgene強化ボトル 2126-2000/2126-5000
ナルゲン 強化瓶 4L 2126-4000
ナルゲン 強化瓶 2L 2126-2000
ナルゲン 強化瓶 250ml 2126-0250
メーカー三商三商ケニス三商三商三商
通常価格21,460円47,423円9,415円 -15,152円19,518円36,676円
通常出荷日5日目5日目4日目〜5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました